PC 5/ 3-STF1-SHL1-7,62BKBD:PESO - 1706544

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706544
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
GTIN 4046356865869
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 43,950 GRM
Tullitariffinumero 85366990

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset

  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje