DFK-MSTBA 2,5/ 5-GF-PE-5,08 BK - 1706537

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Solder/Slip-on connection, Color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706537
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFJA -
GTIN 4046356865265
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,560 GRM