PCB terminal block - SMKDS 5/ 3-6,35 BU - 1706536

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 6.35 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 35 °, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706536
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
GTIN 4017918257521
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,640 GRM
Tullitariffinumero 85369010