Printed-circuit board connector - MCV 1,5/10-G-3,5 BDS:NZX12 - 1706516

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706516
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356033275
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,366 GRM