SPT 2,5/ 3-V-5,0 2RZ GN/GN-YE - 1706438

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706438
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAACBA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356861625
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,230 GRM
Tullitariffinumero 85369010