TVFKC 1,5/ 2-ST YE BD:10,9 SO - 1706397

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: yellow, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706397
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
GTIN 4046356860710
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,936 GRM