PCB terminal block - SPTA 1/27-3,5 - 1706313

The figure shows the 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 9 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 27, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 65 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706313
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AAABBA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4046356856164
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,440 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!