MSTBT 2,5/ 4-ST BD:10V-VPE500 - 1706310

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706310
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356856140
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,582 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu