PCB terminal block - PTSA 1,5/ 7-3,5-Z MIX NZBD:1-7 - 1706309

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 7, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706309
Pakkausyksikkö 140 pcs
Tuoteavain AACBAA -
GTIN 4046356033060
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,324 GRM
Tullitariffinumero 85369010