MCVW 1,5/ 8-ST-3,5CNBD-3VPE500 - 1706304

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706304
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356855952
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,920 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu