PCB terminal block - MKDSN 2,5/ 8-5,08 BK SZS - 1706300

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 8, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706300
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356856171
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,710 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu