MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD63B-64BQ - 1706275

The figure shows a 10-position version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706275
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356845434
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,674 GRM