Printed-circuit board connector - FK-MC 0,5/ 2-ST-2,5 KMGYLP:-,+ - 1706260

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 4 A, number of positions: 2, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706260
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAADAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356033022
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,195 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu