Printed-circuit board connector - FMC 0,5/11-ST-2,54 C2 - 1706233

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 11, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold, Fixed coding of last position; can be combined with MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2 headers

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706233
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAADAA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
Luettelosivu Sivu 175 (C_1_2013)
GTIN 4046356841344
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,804 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!