Printed-circuit board connector - MC 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C2 - 1706199

The figure shows the 10-position version

Header, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 8, pitch: 2.54 mm, Color: black, contact surface: Gold, mounting: THR soldering, Fixed coding of the last position, can be combined with the FMC 0,5/...-ST-2,54 C2 connector

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706199
Pakkausyksikkö 465 pcs
Tuoteavain AAADBB -
Vähimmäistilausmäärä 465 pcs
Luettelosivu Sivu 178 (C_1_2013)
GTIN 4046356841610
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 KGM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu