MDSTBV 2,5/18-GF-5,08 - 1706025

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 18, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706025
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFHA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356832533
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,368 GRM