MSTBVK 2,5/ 6-G-5,08 BD:6-1 - 1706018

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706018
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFKA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356832380
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,931 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu