MCD 1,5/ 8-G-3,81 CP 7,10 - 1705991

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705991
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEFA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356816755
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,443 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!