SPTA 1,5/ 7-3,81 BD:RUN-SD - 1705952

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 9 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 3.81 mm, number of positions: 7, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705952
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABFA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356812535
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,830 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu