SPTA 1,5/16-5,08 BD:9+-16- - 1705860

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 9 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 16, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705860
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AAABFA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4046356803991
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,130 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!