Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BD OUT 7 - 1705850

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705850
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356032612
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,098 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu