PTS 1,5/ 6-5,0-H BD:O1X-O2Y - 1705827

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 6, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Finger-operated release button for very convenient operation
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Largest possible clamping space in a small component size
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705827
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACBCA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356803106
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,030 GRM
Tullitariffinumero 85369010