MVSTBU 2,5/ 8-GFB-5,08 BD:1-8 - 1705811

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin, mounting: Direct mounting

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705811
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFKB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356802161
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,909 GRM