PCB terminal block - MKKDS 1,5/24-5,08 BU - 1705779

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 24, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705779
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4046356032544
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 79,984 GRM
Tullitariffinumero 85369010