MC 1,5/ 8-ST-3,5 BK BDWH:1-8 - 1705771

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705771
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356801072
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,662 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu