MC 1,5/ 6-ST-3,5 BK BDWH:1-6 - 1705770

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705770
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356801041
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,413 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!