GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 GY7035 - 1705763

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 16 A, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, color: light gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705763
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABAAA -
GTIN 4046356796828
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,850 GRM