PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP BKBDWHA- - 1705754

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705754
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACFBA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356795746
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,227 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu