MKDSN 1,5/ 6 HT BK H1L BDWHK-X - 1705746

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5 mm, number of positions: 6, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: THR soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705746
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABHA -
GTIN 4046356801140
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,827 GRM
Tullitariffinumero 85369010