PCB terminal block - EMKDS 1,5/10-3,81 - 1705731

The figure shows a 12-position version

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 3.81 mm, number of positions: 10, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Press-in technology, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Long-term stable press-in connection ensures high holding force without thermal load
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705731
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABGA -
Luettelosivu Sivu 18 (CC_2005)
GTIN 4017918144630
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,010 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)