Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-2,5-450-BK-SP - 1705716

Photovoltaic connector, nominal current: 27 A, nom. voltage: 1500 V, connection method: Crimp, color: black. can only be released using a tool

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705716
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ABMBFA -
GTIN 4046356795708
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,140 GRM
Tullitariffinumero 85359000