EMSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 RD - 1705701

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, color: red, contact surface: Tin, mounting: Press-in technology

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Long-term stable press-in connection ensures high holding force without thermal load
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705701
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFEC -
GTIN 4046356795470
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,803 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu