IPC 5/ 2-ST-7,62 BD:+UZ,-UZ - 1705662

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705662
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
GTIN 4046356791571
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,327 GRM