Printed-circuit board connector - FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08B1-11 - 1705656

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 11, pitch: 5.08 mm, connection method: Front screw connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705656
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356032421
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 32,770 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!