Printed-circuit board connector - DFK-MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 BD:-,+ - 1705637

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Solder/Slip-on connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705637
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFJA -
GTIN 4046356790901
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,870 GRM
Tullitariffinumero 85369010