MC 1,5/ 5-ST-5,08 BD:9-5SO - 1705629

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705629
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356787857
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,060 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!