MSTB 2,5/13-ST OG BD:NZ2 - 1705619

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 13, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection, Color: orange, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705619
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356831130
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,492 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu