PCB terminal block - MKDSD 1,5/ 8-3,81 - 1705605

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 3.81 mm, number of positions: 8, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705605
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Luettelosivu Sivu 23 (CC_2005)
GTIN 4017918144531
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,212 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa BG (Bulgaria)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!