MVSTBW 2,5/12-ST-5,08 BD:17-49 - 1705580

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 12, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705580
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4046356776677
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 24,243 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu