MVSTBR 2,5/ 9-ST BD2:18-10 QSO - 1705558

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705558
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4046356772693
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,002 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu