Pin strip - PST 1,3/ 6-H-5,0 - 1705504

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705504
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACLBA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
Luettelosivu Sivu 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356095013
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,467 GRM