MSTB 2,5 HC/ 2-STF-5,08 BD:+,- - 1705489

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 16 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705489
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABABA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356770514
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,323 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!