PCB terminal block - SMKDS 2,5/ 3-5,08 - 1705472

PCB terminal block, nominal current: 20 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 50 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Screwdriver axis vertical to the PCB
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705472
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 103 (C_1_2013)
GTIN 4017918144494
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,049 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)

Näytepalvelu

Tilaa tässä henkilökohtainen mallisi