Printed-circuit board connector - IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 KMGYNZ1 - 1705465

The figure shows a 4-position version

Plug component, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 3, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705465
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABECA -
GTIN 4046356032285
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 68,127 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu