Printed-circuit board connector - BCP-500- 9 GY BD:MASSE9 SO - 1705434

The figure shows a 5-pos. version of the product

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 9, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: signal grey, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705434
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAYBAA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356769686
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,300 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa CN (Kiina)