MKDS 5 HV/ 5-9,52-Z SZS - 1705387

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 9.52 mm, number of positions: 5, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705387
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356768474
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,020 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)