FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:L1,L-N - 1705348

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705348
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356767392
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,910 GRM