PCB terminal block - BCA-508X15- 3 GY BD:N - 1705341

The figure shows the 3-pos. version

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection, mounting: Soldering, conductor/PCB connection direction: 55 °, color: signal grey

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705341
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAYAAA -
GTIN 4046356811361
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,446 GRM
Tullitariffinumero 85369010