MSTBC 2,5/24-ST-5,08 BU BD:X5 - 1705325

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 24, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705325
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAD -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356766050
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,670 GRM
Tullitariffinumero 85472000