MSTBC 2,5/24-ST-5,08 BD:X2 - 1705322

The figure shows an 10-position version

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 24, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705322
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAD -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356766029
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,620 GRM
Tullitariffinumero 85472000